??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-03
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Magnetfeld-Sensoren
Stückliste
BALLUFF BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-03
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BMF00KL
TC
Artikelbezeichnung
BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-03
PX
Produktansicht
41103_01
ICON
WEBINC
Produktfamilie
C-Nut (10-er/Rundnut);T-Nut;Systemübergreifende Variabilität
W
Gewicht
0.030 Kg
TRAFFIC
Zollnummer
85365019
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Beschreibung
Abmessung = 9 x 4.8 x 16 mm, Funktionsprinzip = Magnetfeld-Sensor, Anschluss = M8x1-Stecker, 3-polig, Kabel = PUR, 3 m, Anwendung = Durch optimierten Ansprechweg besonders geeignet für Kurzhubzylinder., Gehäusematerial = PBT, Schaltausgang = PNP Schließer (NO), Schaltfrequenz = 30000 Hz, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Umgebungstemperatur = -25...85 °C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformität = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.